您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
AIGE - Manopola ogivale girevole
GAMM
3-Manopole
Manopole
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/3-manopole/manopole/aige.prj},{NB=7710010},{SHA256=uXEqatB/Xg/AEFYaMBWIp26pdKRBIJj5pJY9LgTnoH4=},{INAME=7710010},{NAME=7710010},{NNCUSTOM=AIGE},{NTCUSTOM=Manopola ogivale girevole},{NBCUSTOM=7710010},{LINACUSTOM=7710010},{STEPFILE=7710010_AIGE_20.stp},{PNGFILE=AIGE},{DWGFILE=AIGE},{CODE=7710010},{MOD=AIGE/20 M8},{A=20},{L=67.0},{B=13},{D=M8},{E=13},{G=4},{WGT=55},{MAT=Alluminio. Superficie lucidata. Perno girevole filettato con cava esagonale di bloccaggio.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L
[mm]
B
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7710005
7710005
AIGE/16 M6
16
54.5
10
M6
11
3
35
Alluminio. Superficie luc...
7710010
7710010
AIGE/20 M8
20
67.0
13
M8
13
4
55
Alluminio. Superficie luc...
7710015
7710015
AIGE/25 M10
25
83.0
16
M10
14
5
95
Alluminio. Superficie luc...
7710020
7710020
AIGE/32 M12
32
105.5
20
M12
21
6
195
Alluminio. Superficie luc...
7710025
7710025
AIGE/36 M16
36
117.0
22
M16
26
8
280
Alluminio. Superficie luc...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處