您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
ALV4B+Y - Volantino a 4 punte
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
volantini_bussola
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/volantini_bussola/alv4b_y.prj},{NB=7707210},{SHA256=x1imTHTOOsJ1DYPayWZGPCCerOZuYYbGXyWC8zVqPDo=},{INAME=7707210},{NAME=7707210},{NNCUSTOM=ALV4B+Y},{NTCUSTOM=Volantino a 4 punte},{NBCUSTOM=7707210},{LINACUSTOM=7707210},{STEPFILE=7707210_ALV4B_50_Y.stp},{PNGFILE=ALV4B_Y},{DWGFILE=ALV4B_Y},{CODE=7707210},{MOD=ALV4B/50+Y},{A=50},{B=18},{C=32},{F=17},{M=M10},{G=21},{WGT=60},{MAT=Alluminio. Superficie della circonferenza lucidata. Mozzo con foro liscio passante H7. Parte posteriore con lobatura sulla circonferenza.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
M
ⁿ/ₐ
G
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7707205
7707205
ALV4B/40+Y
40
14
25
14
M8
20
40
Alluminio. Superficie del...
7707210
7707210
ALV4B/50+Y
50
18
32
17
M10
21
60
Alluminio. Superficie del...
7707215
7707215
ALV4B/63+Y
63
20
40
25
M12
28
80
Alluminio. Superficie del...
7707220
7707220
ALV4B/80+Y
80
25
50
28
M16
33
180
Alluminio. Superficie del...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處