您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
ALVPRA+Y - Volantino pieno
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_pieni
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_pieni/alvpra_y.prj},{NB=7704215},{SHA256=zQw6RnTd6Rbc6suO3JNOCEUD/Y+HyI5GPb3kp6C8ABQ=},{INAME=7704215},{NAME=7704215},{NNCUSTOM=ALVPRA+Y},{NTCUSTOM=Volantino pieno},{NBCUSTOM=7704215},{LINACUSTOM=7704215},{STEPFILE=7704215_ALVPRA_140_Y.stp},{PNGFILE=ALVPRA_Y},{DWGFILE=ALVPRA_Y},{CODE=7704215},{MOD=ALVPRA/140+Y},{D=140},{H=39},{C=22},{A=32},{S=14},{F=19},{N=M8},{AIGE=20},{WGT=670},{MAT=Alluminio. Superficie della circonferenza lucidata. Mozzo con foro liscio passante H7.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
C
[mm]
A
[mm]
S
[mm]
F
[mm]
N
ⁿ/ₐ
AIGE
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7704205
7704205
ALVPRA/100+Y
100
33
18
28
10
17
M6
16
370
Alluminio. Superficie del...
7704210
7704210
ALVPRA/125+Y
125
36
20
30
12
18
M8
20
585
Alluminio. Superficie del...
7704215
7704215
ALVPRA/140+Y
140
39
22
32
14
19
M8
20
670
Alluminio. Superficie del...
7704220
7704220
ALVPRA/160+Y
160
40
23
40
14
20
M10
25
1060
Alluminio. Superficie del...
7704230
7704230
ALVPRA/200+Y
200
45
26
50
18
24
M10
25
1700
Alluminio. Superficie del...
7704235
7704235
ALVPRA/250+Y
250
50
30
50
22
28
M12
32
2375
Alluminio. Superficie del...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處