您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
APT/A - Pressore a puntale e molla
GAMM
13-Pistoncino_a_molla_e_pressori
Pressore_filettato
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/13-pistoncino_a_molla_e_pressori/pressore_filettato/apt_a.prj},{NB=7747625},{SHA256=uHh6mNndADaOIPPbwZbToASG6furbPEOlS01aqHG2zg=},{INAME=7747625},{NAME=7747625},{NNCUSTOM=APT/A},{NTCUSTOM=Pressore a puntale e molla},{NBCUSTOM=7747625},{LINACUSTOM=7747625},{STEPFILE=7747625_APT_22_A.stp},{PNGFILE=APT_A},{DWGFILE=APT_A},{CODE=7747625},{MOD=APT/22A},{D1=3.5},{L=22},{L3=3.0},{G=1.4},{Y=2.5},{D=M 8},{N1=9.0},{N2=35.0},{WGT=5.0},{MAT=Corpo filettato in acciaio brunito. Puntale in acciaio. Corpo filettato, testa cava esagonale.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
L3
[mm]
G
[mm]
Y
[mm]
D
ⁿ/ₐ
N1
preload
[N]
N2
max load
[N]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7747605
7747605
APT/12A
1.0
12
1.0
0.5
0.7
M 3
1.7
3.5
0.3
Corpo filettato in acciai...
7747610
7747610
APT/15A
1.5
15
1.5
0.6
1.3
M 4
5.0
16.0
0.8
Corpo filettato in acciai...
7747615
7747615
APT/18A
2.4
18
2.3
0.8
1.5
M 5
6.0
20.0
1.7
Corpo filettato in acciai...
7747620
7747620
APT/20A
2.7
20
2.5
0.9
2.0
M 6
7.0
20.0
2.0
Corpo filettato in acciai...
7747625
7747625
APT/22A
3.5
22
3.0
1.4
2.5
M 8
9.0
35.0
5.0
Corpo filettato in acciai...
7747630
7747630
APT/22A
4.0
22
3.0
1.4
3.0
M10
9.0
35.0
9.0
Corpo filettato in acciai...
7747635
7747635
APT/28A
6.0
28
4.0
2.0
4.0
M12
10.0
55.0
16.0
Corpo filettato in acciai...
7747640
7747640
APT/32A
7.5
32
5.0
2.5
5.0
M16
45.0
100.0
35.0
Corpo filettato in acciai...
7747645
7747645
APT/40A
10.0
40
7.0
3.0
6.0
M20
70.0
140.0
66.0
Corpo filettato in acciai...
7747650
7747650
APT/52A
12.0
52
10.0
3.0
8.0
M24
80.0
180.0
118.0
Corpo filettato in acciai...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處