피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
LB - Volantino a sei lobi
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
volantini_bussola
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/volantini_bussola/lb.prj},{NB=6370045},{SHA256=BS0rCXpdTMIfw+4cgMFUQzKAjZ9wFE6VeII/mCmocwo=},{INAME=6370045},{NAME=6370045},{NNCUSTOM=LB},{NTCUSTOM=Volantino a sei lobi},{NBCUSTOM=6370045},{LINACUSTOM=6370045},{STEPFILE=6370045_LB40_M10.stp},{PNGFILE=LB},{DWGFILE=LB},{CODE=6370045},{MOD=LB/40 M10},{A=40},{B=16},{C=28},{F=18},{D=M10},{E=13},{WGT=20},{MAT=Tecnopolimero nero, finitura opaca. Bussola ottone e foro cieco filettato.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
F
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6370005
6370005
LB/20 M4
20
11
20
12
M 4
9
6
Tecnopolimero nero, finit...
6370010
6370010
LB/20 M5
20
11
20
12
M 5
9
6
Tecnopolimero nero, finit...
6370015
6370015
LB/20 M6
20
11
20
12
M 6
9
6
Tecnopolimero nero, finit...
6370020
6370020
LB/30 M5
30
14
24
15
M 5
13
12
Tecnopolimero nero, finit...
6370025
6370025
LB/30 M6
30
14
24
15
M 6
13
12
Tecnopolimero nero, finit...
6370030
6370030
LB/30 M8
30
14
24
15
M 8
13
13
Tecnopolimero nero, finit...
6370035
6370035
LB/40 M6
40
16
28
18
M 6
13
18
Tecnopolimero nero, finit...
6370040
6370040
LB/40 M8
40
16
28
18
M 8
13
19
Tecnopolimero nero, finit...
6370045
6370045
LB/40 M10
40
16
28
18
M10
13
20
Tecnopolimero nero, finit...
6370050
6370050
LB/50 M8
50
18
32
20
M 8
15
29
Tecnopolimero nero, finit...
6370055
6370055
LB/50 M10
50
18
32
20
M10
16
29
Tecnopolimero nero, finit...
6370060
6370060
LB/60 M8
60
20
36
22
M 8
15
40
Tecnopolimero nero, finit...
6370065
6370065
LB/60 M10
60
20
36
22
M10
16
41
Tecnopolimero nero, finit...
6370070
6370070
LB/60 M12
60
20
36
22
M12
18
42
Tecnopolimero nero, finit...
6370075
6370075
LB/70 M10
70
23
40
24
M10
16
62
Tecnopolimero nero, finit...
6370080
6370080
LB/70 M12
70
23
40
24
M12
18
64
Tecnopolimero nero, finit...
6370085
6370085
LB/70 M14
70
23
40
24
M14
20
66
Tecnopolimero nero, finit...
6370090
6370090
LB/70 M16
70
23
40
24
M16
20
68
Tecnopolimero nero, finit...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.