피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
MGEX - Manopola cilindrica girevole
GAMM
3-Manopole
Manopole
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/3-manopole/manopole/mgex.prj},{NB=6144015},{SHA256=cv1VijEMgC1F7SP2V6Zk3XiGWtS2iG2pZ5U/P45H42k=},{INAME=6144015},{NAME=6144015},{NNCUSTOM=MGEX},{NTCUSTOM=Manopola cilindrica girevole},{NBCUSTOM=6144015},{LINACUSTOM=6144015},{STEPFILE=6144015_MGEX23x55.stp},{PNGFILE=MGEX},{DWGFILE=MGEX},{CODE=6144015},{MOD=MGEX/23x55 M8},{A=23},{L=55},{D=M 8},{E=14},{G=4},{WGT=49},{MAT=Duroplasto nero. Perno in acciaio inox filettato con cava esagonale di bloccaggio.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
L
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
G
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6144005
6144005
MGEX/17x40 M6
17
38
M 6
13
3
18
Duroplasto nero. Perno in...
6144010
6144010
MGEX/21x50 M6
21
50
M 6
13
3
35
Duroplasto nero. Perno in...
6144015
6144015
MGEX/23x55 M8
23
55
M 8
14
4
49
Duroplasto nero. Perno in...
6144020
6144020
MGEX/25x65 M8
25
65
M 8
15
4
73
Duroplasto nero. Perno in...
6144025
6144025
MGEX/28x85 M8
28
85
M 8
15
4
106
Duroplasto nero. Perno in...
6144030
6144030
MGEX/28x85 M10
28
85
M10
17
5
110
Duroplasto nero. Perno in...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.