您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
TR - Inserti a lamelle per tubi rettangolari
GAMM
8-Protezioni_in_plastica
Inserti_a_lamelle
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/8-protezioni_in_plastica/inserti_a_lamelle/tr.prj},{NB=7371069},{SHA256=x65M6WvrYNd8XCQsqjnIl1m/fjmYSkbUekcCrsiZrD4=},{INAME=7371069},{NAME=7371069},{NNCUSTOM=TR},{NTCUSTOM=Inserti a lamelle per tubi rettangolari},{NBCUSTOM=7371069},{LINACUSTOM=7371069},{STEPFILE=7371069.stp},{PNGFILE=TR},{DWGFILE=TR},{CODE=7371069},{MOD=TR/70x25},{ES=70x25},{TT=1,5 - 2},{H=17.0},{MAT=Polietilene L.D. Nero.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
ES
external size
[mm]
TT
tube thickness
[mm]
H
[mm]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7370992
7370992
TR/20x10
20x10
1 - 2
11.0
Polietilene L.D. Nero.
7370994
7370994
TR/20x15
20x15
1 - 2
11.5
Polietilene L.D. Nero.
7370997
7370997
TR/25x10
25x10
1 - 2
11.5
Polietilene L.D. Nero.
7370999
7370999
TR/25x15
25x15
1 - 2,5
11.5
Polietilene L.D. Nero.
7371002
7371002
TR/25X20
25X20
1 - 3
11.5
Polietilene L.D. Nero.
7371004
7371004
TR/30X10
30X10
1 - 1,5
11.5
Polietilene L.D. Nero.
7371006
7371006
TR/30X15
30X15
1 - 2,5
11.5
Polietilene L.D. Nero.
7371008
7371008
TR/30X20
30X20
1,5 - 3
11.5
Polietilene L.D. Nero.
7371013
7371013
TR/30X25
30X25
3
13.0
Polietilene L.D. Nero.
7371015
7371015
TR/35X10
35X10
1 - 2
11.5
Polietilene L.D. Nero.
7371016
7371016
TR/35X20
35X20
1 - 2,5
11.5
Polietilene L.D. Nero.
7371018
7371018
TR/35X25
35X25
1 - 3
11.5
Polietilene L.D. Nero.
7371020
7371020
TR/35X30
35X30
1 - 1,5
15.0
Polietilene L.D. Nero.
7371022
7371022
TR/40X10
40X10
1.5
10.5
Polietilene L.D. Nero.
7371024
7371024
TR/40X15
40X15
1 - 1,5
12.0
Polietilene L.D. Nero.
7371026
7371026
TR/35x15
35x15
1 - 3
11.5
Polietilene L.D. Nero.
7371027
7371027
TR/40X20
40X20
1 - 2
12.0
Polietilene L.D. Nero.
7371029
7371029
TR/40X20
40X20
3
15.0
Polietilene L.D. Nero.
7371030
7371030
TR/40X25
40X25
1 - 3
11.5
Polietilene L.D. Nero.
7371032
7371032
TR/40X30
40X30
1 - 3
12.0
Polietilene L.D. Nero.
7371036
7371036
TR/40X35
40X35
1 - 3
12.0
Polietilene L.D. Nero.
7371037
7371037
TR/45X15
45X15
1,5 - 2
11.0
Polietilene L.D. Nero.
7371039
7371039
TR/45X20
45X20
1,5 - 2
11.5
Polietilene L.D. Nero.
7371041
7371041
TR/45X25
45X25
1,5 - 2
14.0
Polietilene L.D. Nero.
7371042
7371042
TR/45X30
45X30
1 - 2,5
12.0
Polietilene L.D. Nero.
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處