피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
환영합니다
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
환영합니다
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VB pieno - Volantino a sei lobi pieno
GAMM
2-Volantini_di_bloccaggio
volantini_bussola
Powered by
CAD모델 선택
{gamm/2-volantini_di_bloccaggio/volantini_bussola/vb_pieno.prj},{NB=6113030},{SHA256=LWuH/bz4bQxlWKN1s5ut2vSRz7vUTHCB8CebAziiOf8=},{INAME=6113030},{NAME=6113030},{NNCUSTOM=VB_pieno},{NTCUSTOM=Volantini di bloccaggio},{NBCUSTOM=6113030},{LINACUSTOM=6113030},{STEPFILE=6113030_VB30_M08.stp},{PNGFILE=VB_pieno},{DWGFILE=VB_pieno},{CODE=6113030},{MOD=VB/30 M8},{A=30},{B=17},{C=24},{D=M8},{E=15},{F=11},{G=13},{WGT=17},{MAT=Duroplasto nero. Bussola in ottone e foro cieco filettato. Sottotesta pieno.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
ⁿ/ₐ
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
6113005
6113005
VB/20 M4
20
13
15
M4
9
7
8
5
Duroplasto nero. Bussola ...
6113010
6113010
VB/20 M5
20
13
15
M5
9
7
8
5
Duroplasto nero. Bussola ...
6113015
6113015
VB/20 M6
20
13
15
M6
9
7
8
5
Duroplasto nero. Bussola ...
6113020
6113020
VB/30 M5
30
17
24
M5
9
11
13
14
Duroplasto nero. Bussola ...
6113025
6113025
VB/30 M6
30
17
24
M6
9
11
13
15
Duroplasto nero. Bussola ...
6113030
6113030
VB/30 M8
30
17
24
M8
15
11
13
17
Duroplasto nero. Bussola ...
6113037
6113037
VB/40 M6
40
21
28
M6
13
12
16
35
Duroplasto nero. Bussola ...
6113042
6113042
VB/40 M8
40
21
28
M8
15
12
16
34
Duroplasto nero. Bussola ...
6113047
6113047
VB/40 M10
40
21
28
M10
16
12
16
36
Duroplasto nero. Bussola ...
6113052
6113052
VB/50 M8
50
25
33
M8
15
13
20
54
Duroplasto nero. Bussola ...
6113057
6113057
VB/50 M10
50
25
33
M10
16
13
20
56
Duroplasto nero. Bussola ...
6113062
6113062
VB/50 M12
50
25
33
M12
18
13
20
58
Duroplasto nero. Bussola ...
6113077
6113077
VB/60 M12
60
28
35
M12
18
15
20
78
Duroplasto nero. Bussola ...
미리보기 - 생성
프리뷰
견적
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
3D
치수도
2D
카탈로그 메이커의 위치
지역 사무소를 보려면 국가를 선택하십시오.