您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
歡迎
CAD模型
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
歡迎
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
English
VPRA/M - Volantino pieno
GAMM
1-Volantini_di_manovra
Volantini_pieni
Powered by
CAD模型選擇
{gamm/1-volantini_di_manovra/volantini_pieni/vpra_m.prj},{NB=7102006},{SHA256=RhLXgAvpFq3LcBIaISjOVO++ZtUXEPfkLg6FrepLJrU=},{INAME=7102006},{NAME=7102006},{NNCUSTOM=VPRA/M},{NTCUSTOM=Volantino pieno},{NBCUSTOM=7102006},{LINACUSTOM=7102006},{STEPFILE=7102006_VPRA100_M.stp},{PNGFILE=VPRA_M},{DWGFILE=VPRA_M},{CODE=7102006},{MOD=VPRA/100-M},{D=100},{H=35},{L=85},{C=14},{B=16},{A=24},{D1=4},{E=11},{F=29},{MGE=21x50},{N=M 8},{WGT=242},{MAT=Duroplasto nero. Manopola girevole su perno acciaio. Mozzo sporgente in acciaio zincato.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CODE
code
ⁿ/ₐ
MOD
Modello
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
MGE
[mm]
N
ⁿ/ₐ
WGT
weight
[g]
MAT
Materiale
ⁿ/ₐ
7102001
7102001
VPRA/50-M
50
23
50
11
10
16
4
9
20
13x27
M 6
65
Duroplasto nero. Manopola...
7102002
7102002
VPRA/65-M
65
28
55
13
13
20
4
10
24
13x27
M 6
104
Duroplasto nero. Manopola...
7102004
7102004
VPRA/80-M
80
31
71
14
15
20
4
10
27
17x40
M 6
143
Duroplasto nero. Manopola...
7102006
7102006
VPRA/100-M
100
35
85
14
16
24
4
11
29
21x50
M 8
242
Duroplasto nero. Manopola...
7102011
7102011
VPRA/125-M
125
44
99
16
18
32
6
13
35
23x55
M 8
407
Duroplasto nero. Manopola...
7102016
7102016
VPRA/150-M
150
48
113
18
20
32
6
13
37
25x65
M10
587
Duroplasto nero. Manopola...
7102021
7102021
VPRA/200-M
200
58
143
21
24
40
6
16
44
28x85
M10
1017
Duroplasto nero. Manopola...
7102026
7102026
VPRA/250-M
250
66
151
22
30
48
6
17
49
28x85
M10
1659
Duroplasto nero. Manopola...
7102031
7102031
VPRA/300-M
300
76
161
24
35
58
6
18
55
28x85
M10
2890
Duroplasto nero. Manopola...
Preview - Generation
預覽
詢價
生成CAD模型
生成PDF資料表
3D
尺寸
2D
產品目錄供應商定位元
選擇一個國家查看當地辦事處